Schneider-Electric
 
S520121 image- scope
S520121
Odace sans fil sans pile - actionneur unitaire DCL Ø 120 - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Présentation du produit Produit complet
Application Éclairage
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Montage plafond
Type de technologie Électromécanique
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Mat
Type d'emballage Boite cadeau
Courant assigné d'emploi 6 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Type de charge Lampe à LED : 100 W
Lampes halogènes 230 V : 1380 W
Lampe fluocompacte 230 V CA : 1380 W
Lampe fluocompacte 230 V AC : 1380 W
Ampoule incandescence 230 V CA : 1380 W
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 150000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Capacité de serrage des bornes 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² pour rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils 10 mm
Source lumineuse Lampes non incluse
Indication de tension LED multicolore
Matière PC (polycarbonate) FR: corps et couvercle
Alliage de laiton: contact
Hauteur 120 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 39,9 mm
Profondeur d'encastrement 34,7 mm
Poids du produit 0,075 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Normes EN 60669-1
EN 60669-2-1
EN 301-489-1
EN 301-489-17
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Certifications du produit CE: WD21101201
LCIE
Degré de protection (IP) IP20
Caractéristique d'environnement Utilisation en intérieur
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,5 cm
Largeur de l'emballage 1 13,5 cm
Longueur de l'emballage 1 18,3 cm
Poids de l'emballage 1 230,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 32
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,248 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois