Schneider-Electric Schneider Electric liens catalogues France
 
S520577 image- secat
S520577
Odace, émetteur RF Blanc, 2 boutons (spécial volets-roulants)
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Odace
Type de produit ou équipement Bouton poussoir alimenté par batterie
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Utilisation de l'interrupteur Volets roulants
Fréquence de transmission 868 MHz
Portée de fonctionnement 10...50 m utilisation en intérieur
300 m montage à l'extérieur
Mode de fixation Vis
Collé
Equipement inclus Fourni avec 1 lot de 4 symboles
Fourni avec 1 large enjoliveur
Couleur Blanc (RAL 9003)
Nombre de batteries 1 CR2032 lithium batterie 3 V - autonomie: 5 à 7 ans
Endurance électrique 20000 cycle
Matière Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 14 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Poids du produit 0,032 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Humidité relative 20…95 %
Normes 2004/108/EC
99/5/EEC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
ETSI EN 300 220
ETSI EN 301 489
Tenue aux chocs (IK) IK02
Degré de protection (IP) IP20
Packing Units
Poids de l'emballage (Kg) 0,083 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,750 dm
Largeur de l'emballage 1 0,800 dm
Longueur de l'emballage 1 0,950 dm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months