Schneider-Electric Schneider Electric liens catalogues France
 
S530512 image- secat
S530512
Odace - variateur universel - Alu - LED 4 00W
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Variateur
Présentation du produit Mécanisme avec support
Equipement inclus Fourni avec griffes
Type d'emballage Capot de protection
Application Charge inductive
Charge résistive
Charge capacitive
Informations complémentaires Raccordement 2 fils
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type d'interrupteur Va-et-vient
Mode de fixation Par vis
Avec griffes
Couleur Aluminium
Type de commande Type poussoir rotatif
Type de charge Ampoule incandescence 230 V CA: 4 à 400 W
Ampoule halogène 230 V CA: 4 à 400 W
Lampe à LED: 4 à 200 VA
Lampe à LED: 4 à 40 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 4 à 400 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 4 à 400 VA
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V AC 50 Hz
Type de protection Circuit breaker protection
Nombre de sorties 4 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1.5...2.5 mm² for stranded cable(s)
1.5...2.5 mm² for flexible cable(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49,5 mm
Profondeur d'encastrement 29,3 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes 2006/95/EEC
2004/108/EC
EN 60669-2-1
Tenue aux chocs (IK) IK02
Degré de protection (IP) IP20
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 156 g
Hauteur de l'emballage 1 7,4 cm
Largeur de l'emballage 1 10,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 36
Poids de l'emballage 2 6,136 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Offer Sustainability
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Contractual warranty
Garantie 18 mois