|
|
|
01042
Flanc de coffret IP30 12 modules Système G
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
Pièce détachée
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Description d'installation
|
Coffret
|
Emplacement de montage
|
Côté
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
12
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Brillant
Polyester époxy texturé
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
200 mm
|
Hauteur
|
625 mm
|
Profondeur
|
180 mm
|
Poids du produit
|
1,29 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07
IK08
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
68,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,388 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
67,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
97,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|