|
|
|
03002
Prisma G - rail réglable - 47…114 mm sous plastron - 48 pas de 9 mm - 432mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G
|
Type de rail
|
Modulaire
Réglable
|
Produit installé
|
TeSys : fixe GV2L
TeSys : fixe GV2P
TeSys : fixe GV3
ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
|
Description des pôles
|
9 x3P: fixe GV2L
9 x3P: fixe GV2P
7 x3P: fixe GV3
1 x3P: fixe NG160
1 x4P: fixe NG160
1 x3P: fixe NG160 NA
1 x4P: fixe NG160 NA
1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
Nombre de modules verticaux
|
3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire
7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire
7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largecoffret
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
467 mm
|
Profondeur
|
97 mm
|
Poids du produit
|
0,34 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Matière
|
Métal
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
330 g
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|