|
|
|
03003
Rail appareillage modulaire surbaissé
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma Pack 160
Prisma Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire
|
Accessoire d'installation
|
Type de rail
|
Arrière
Modulaire
|
Produit installé
|
Altistart: ATS01N
|
Complémentaires
Installation description
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Pack enclosure - width 555 mm
|
Nombre de modules verticaux
|
5 module(s): ATS01N dans 600 mm largearmoire
5 module(s): ATS01N dans 600 mm largeCoffret
6 module(s): ATS01N dans 600 mm largearmoire
6 module(s): ATS01N dans 600 mm largeCoffret
5 module(s): ATS01N dans 555 mm largecoffret Pack
6 module(s): ATS01N dans 555 mm largecoffret Pack
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
464 mm
|
Profondeur
|
31 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Matériau
|
Métal
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
NF EN 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
180 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,5 cm
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Poids de l'emballage 2
|
10,8 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
240
|
Poids de l'emballage 3
|
43,2 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|