|
|
|
03007
Rail appareil modulaire réglable, L = 750 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G
|
Type de rail
|
Modulaire
Réglable
|
Produit installé
|
ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle
ComPacT : fixe NG160 avec protection differentielle
ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
|
Description des pôles
|
7 x3P: fixe NG160
5 x4P: fixe NG160
3 x3P: fixe NG160
2 x4P: fixe NG160
1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire - largeur 850 mm
|
Nombre de modules verticaux
|
5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire
5 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire
5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire
5 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire
|
Pas de 9 mm
|
72
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
82 mm
|
Largeur
|
662 mm
|
Profondeur
|
169 mm
|
Poids du produit
|
0,4 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Matière
|
Métal
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
69,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
400,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
33,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
73,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,6 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
140
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
65,24 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|