|
|
|
03043
Platine inverseur de sources NSX-INS250, commande rotative
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
Produit installé
|
ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
ComPacT : fixe inverseur de source INV250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100…250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 x3P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation
1 x4P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation
1 x3P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation
1 x4P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation
1 x3P: fixe inverseur de source NSX100…250 vertical installation
1 x4P: fixe inverseur de source NSX100…250 vertical installation
|
Condition d'utilisation du serre-câble
|
Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
|
Nombre de modules verticaux
|
10 module(s) : inverseur de source INS250, connexion avant dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
10 module(s) : inverseur de source INS250, connexion avant dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
10 module(s) : inverseur de source INV250, connexion avant dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
10 module(s) : inverseur de source INV250, connexion avant dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
11 module(s) : inverseur de source NSX100…250, connexion avant dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
11 module(s) : inverseur de source NSX100…250, connexion avant dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Entrée de câble
|
Plaques découpées 0,37 mm bas ou haut 192 mm
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Poids du produit
|
1,37 kg
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm
600 mm Prisma G armoire inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 0,37 mm
600 mm Prisma G coffret inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 0,37 mm
600 mm Prisma G armoire inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11 0,37 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
47,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,37 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
19,883 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|