Schneider-Electric Sonepar
 
03142 image- sonepar-france
03142
Kit panneau de contrôle 3P L250
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Panneau de contrôle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Type de plastron Découpe
Produit installé Resi9 : par vis DB 90 - contrôle : par maneton - vertical installation
Wattmètres : compteurs d'énergie - vertical installation
Description des pôles 1 x1P + N: platine de montage support: DB 90 vertical installation
1 x3P + N: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation
Complémentaires
Description du coffret/armoire Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 13
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Matière Acier
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 650 mm
Largeur 300 mm
Poids du produit 4,92 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 300 mm Prisma G gaine d'armoire Resi9 DB 90 par vis par maneton vertical 1P + N 1 12 50 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret Resi9 DB 90 par vis par maneton vertical 1P + N 1 12 50 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire wattmètres compteurs d'énergie vertical 3P + N 1 12 50 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret wattmètres compteurs d'énergie vertical 3P + N 1 12 50 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,0 cm
Largeur de l'emballage 1 28,5 cm
Longueur de l'emballage 1 62,5 cm
Poids de l'emballage 1 4,93 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 32
Hauteur de l'emballage 2 105,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 169,76 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois