Schneider-Electric Sonepar
 
03143 image- sonepar-france
03143
Prisma G et P - platine tarif jaune INV/NSX 100/250 - H150 L500 - Blanc RAL9001
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Prisma G
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 850 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein Isolant
Produit installé ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles 1 x4P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation
1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation
Normes CEI 61439-2
NF C 15-100
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 600 mm
Hauteur 150 mm
Poids du produit 1,08 kg
Unité fonctionnelle 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm
650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,200 cm
Largeur de l'emballage 1 18,300 cm
Longueur de l'emballage 1 47,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,080 kg
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 20,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,420 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 105,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 113,040 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois