Schneider-Electric Sonepar
 
03144 image- sonepar-france
03144
Platine pour tarif monobloc 250 A, L = 250 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Description d'installation Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Type de châssis plein Isolant
Produit installé ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x4P: fixe INV250 vertical installation
1 x4P: fixe INV100 vertical installation
1 x4P: fixe INV160 vertical installation
1 x4P: fixe INV200 vertical installation
1 x4P: fixe NSX100 à 160 vertical installation
1 x4P: fixe NSX250 vertical installation
Nombre de modules verticaux 12 module(s) : INV100, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
12 module(s) : INV100, direct dans 300 mm largegaine de coffret
12 module(s) : INV160, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
12 module(s) : INV160, direct dans 300 mm largegaine de coffret
12 module(s) : INV200, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
12 module(s) : INV200, direct dans 300 mm largegaine de coffret
12 module(s) : INV250, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
12 module(s) : INV250, direct dans 300 mm largegaine de coffret
9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
9 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
9 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
9 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
9 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
Normes NF C 15-100
CEI 61439-2
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Lisse
Mat
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 300 mm
Hauteur 150 mm
Poids du produit 0,74 kg
Unité fonctionnelle 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 12 150 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 9 150 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm
Largeur de l'emballage 1 20,000 cm
Longueur de l'emballage 1 22,000 cm
Poids de l'emballage 1 764,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 16,068 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 78,800 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois