Schneider-Electric Sonepar
 
03145 image- sonepar-france
03145
Platine pour tarif INV + NS250
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Prisma P
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein Isolant
Produit installé ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe INV100 - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe INV160 - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe INV200 - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe INV250 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x4P: fixe INV250 vertical installation
1 x4P: fixe INV100 vertical installation
1 x4P: fixe INV160 vertical installation
1 x4P: fixe INV200 vertical installation
1 x4P: fixe NSX100 à 160 vertical installation
1 x4P: fixe NSX250 vertical installation
Nombre de modules verticaux 12 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
12 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
12 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct dans 650 + 150 mm largecellule
Normes NF C 15-100
CEI 61439-2
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 600 mm
Hauteur 200 mm
Poids du produit 1,28 kg
Unité fonctionnelle 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 137,5 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 137,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 137,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 137,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 125 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 125 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 125 mm
650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 137,5 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 19,500 cm
Longueur de l'emballage 1 47,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,280 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 13,580 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 108,640 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois