Schneider-Electric Sonepar
 
03146 image- sonepar-france
03146
Platine pour NS - INV400 tarif
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Prisma G
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein Isolant
Produit installé ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe INV400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV400 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation
1 x4P: fixe INV400 vertical installation
Nombre de modules verticaux 14 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
14 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
13 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
13 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret
Normes CEI 61439-2
NF C 15-100
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 600 mm
Hauteur 250 mm
Poids du produit 1,7 kg
Unité fonctionnelle 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 175 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 175 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 137,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 175 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 175 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 137,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 14 125 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 14 125 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 137,5 mm
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 13 175 mm
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 13 175 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,000 cm
Largeur de l'emballage 1 27,000 cm
Longueur de l'emballage 1 47,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,750 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 18,000 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 71,520 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois