Schneider-Electric Sonepar
 
03147 image- sonepar-france
03147
Prisma - platine pour tarif monobloc 400A - L300mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Description d'installation Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Type de châssis plein Isolant
Produit installé ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe INV400 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation
1 x4P: fixe INV400 vertical installation
Normes NF C 15-100
CEI 61439-2
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Lisse
Mat
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 300 mm
Hauteur 250 mm
Poids du produit 0,74 kg
Unité fonctionnelle 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,0 cm
Longueur de l'emballage 1 24,5 cm
Poids de l'emballage 1 750,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,121 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 66,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois