|
|
|
03171
Platine perforée cuvette, 4 modules, pour coffret ou armoire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
Type de châssis plein
|
Perforé encastré
|
Produit installé
|
Phaseo : transformateur BT/BT
|
Nombre de modules verticaux
|
4 module(s) : transformateur BT/BT dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : transformateur BT/BT dans 600 mm largecoffret
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Poids du produit
|
0,74 kg
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma G armoire Phaseo transformateur BT/BT 4 12,5 mm
600 mm Prisma G coffret Phaseo transformateur BT/BT 4 12,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
800,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,1 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
97,92 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|