Schneider-Electric Sonepar
 
03172 image- sonepar-france
03172
Platine perforée cuvette, 6 modules, pour coffret ou armoire
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Prisma G
Gamme Prisma
Fonction produit Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G
Installation description Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Type de châssis plein Perforé encastré
Produit installé Altistart: ATS01N
Nombre de modules verticaux 6 module(s): ATS01N dans 600 mm largearmoire
6 module(s): ATS01N dans 600 mm largeCoffret
Normes NF EN 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 300 mm
Poids du produit 1 kg
Functional unit 600 mm Prisma G armoire Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
600 mm Prisma G Coffret Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 1,01 kg
Poids de l'emballage 2 7,92 kg
Poids de l'emballage 3 96 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois