|
|
|
03183
Prisma - vis autotaraudeuses pour fixation sur chassis - lot de 20 - M5
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Vis auto-taraudeuse
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G montant support couvercle avant
|
Accessoires associés
|
Montants fonctionnels
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
|
Filetage ISO
|
M5
|
Quantité du lot
|
Lot de 20
|
Poids du produit
|
0,06 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60 g
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|