|
|
|
03198
Prisma - Entretoise hexagonale - M6 - Haut.=25mm - lot de 4
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Intercalaires hexagonales
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Prisma Prisma G montant support couvercle avant
|
Raccordement appareil-armoire
|
Barre de terre: vertical par vis
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis
|
Support de montage
|
Montant fonctionnel
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Cellule
Gaine cellule
|
Filetage ISO
|
M6
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Hauteur
|
25 mm
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
110 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|