|
|
|
03216
Prisma - Plastron modulaire - 3 modules - L850mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Type de plastron
|
Modulaire
|
Produit installé
|
Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 850 mm
|
Position du raccordement
|
Connexion directe
|
Pas de 9 mm
|
72
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
36
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
3
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
850 mm
|
Poids du produit
|
0,88 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
850 mm Prisma G armoire Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 72 direct 3
850 mm Prisma G armoire Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 72 direct 3
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
75 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
900 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
76 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,592 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
264
|
Hauteur de l'emballage 3
|
78 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
260 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|