|
|
|
03222
Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:114mm L:147mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Obturateur fractionnable
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G plastron
Prisma Prisma P plastron
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule
Coffret
Armoire
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
107 mm
|
Largeur
|
147 mm
|
Poids du produit
|
0,06 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
29,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,350 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
52,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
39,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|