|
|
|
03247
Plastron pour inverseur de source monobloc INS250
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 x3P: platine de montage support: inverseur de source INS250 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: inverseur de source INS250 vertical installation
2 x3P: platine de montage support: inverseur de source INS250 vertical installation
2 x4P: platine de montage support: inverseur de source INS250 vertical installation
|
Position de montage
|
Verticale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Position du raccordement
|
Raccord avant
Connexion directe
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
5
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
250 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
0,9 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 9
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 10
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 10
600 mm Prisma G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 10
600 mm Prisma G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 10
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
900,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
27,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
53,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,28 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
90
|
Hauteur de l'emballage 3
|
42,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
95,52 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|