Schneider-Electric Sonepar
 
03288 image- sonepar-france
03288
Plastron pour tarif monobloc NSX400, L = 250 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Type de plastron Découpe
Produit installé ComPacT : fixe INV400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe INV400 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x4P: platine de montage support: INV400 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation
Position de montage Superposé
Complémentaires
Description du coffret/armoire Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 15
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 750 mm
Largeur 300 mm
Poids du produit 1,36 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct
300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16
300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 26,000 cm
Longueur de l'emballage 1 76,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,360 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 17,000 cm
Largeur de l'emballage 2 54,000 cm
Longueur de l'emballage 2 82,000 cm
Poids de l'emballage 2 13,700 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 46,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 27,400 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois