Schneider-Electric Sonepar
 
03312 image- sonepar-france
03312
Plastron pour INF32-40 3P vertical
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G
Prisma Prisma P
Fonction produit Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Type de plastron Découpe
Produit installé Fupact: Fixe INF32 - contrôle: poignée rotative prolongée - vertical installation
Fupact: Fixe INF40 - contrôle: poignée rotative prolongée - vertical installation
Nombre de pôles 4 3P: platine de montage support: INF32 vertical installation
4 3P: platine de montage support: INF40 vertical installation
Position de montage Verticale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 3
Normes CEI 61439-1
NF EN 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 150 mm
Largeur 500 mm
Poids du produit 0,66 kg
Matière Acier
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Environnement
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN/CEI 62262
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 660 g
Poids de l'emballage 2 9,94 kg
Poids de l'emballage 3 71,4 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois