|
|
|
03412
Platine NS-INS250 horizontal fixe/maneton 4P
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Produit installé
|
EasyPact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
EasyPact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
|
Description des pôles
|
1 x4P: fixe CVS100…160 horizontal installation
1 x4P: fixe CVS250 horizontal installation
1 x3P: fixe INS250 horizontal installation
1 x4P: fixe INS250 horizontal installation
1 x3P: fixe INV250 horizontal installation
1 x4P: fixe INV250 horizontal installation
1 x4P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation
1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation
|
Nombre de modules verticaux
|
4 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : INS250, direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : INV250, direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
650 mm
|
Hauteur
|
192 mm
|
Poids du produit
|
1,48 kg
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100…160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100…160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
57,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,51 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
22 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
22,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
61 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,65 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
165 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|