|
|
|
03540
Platine pour INF32-40
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Produit installé
|
Fupact : fixe INF32 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation
Fupact : fixe INF32 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Fupact : fixe INF40 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation
Fupact : fixe INF40 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
|
Description des pôles
|
4 x3P: fixe INF32 vertical installation
1 x3P: fixe INF32 horizontal installation
1 x4P: fixe INF32 horizontal installation
3 x4P: fixe INF32 vertical installation
4 x3P: fixe INF40 vertical installation
3 x4P: fixe INF40 vertical installation
1 x3P: fixe INF40 horizontal installation
1 x4P: fixe INF40 horizontal installation
|
Nombre de modules verticaux
|
3 module(s) : INF32, direct dans 650 mm largecellule
3 module(s) : INF40, direct dans 650 mm largecellule
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
590 mm
|
Hauteur
|
150 mm
|
Poids du produit
|
2,14 kg
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 3 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 3 direct 3 12,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
57,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,140 kg
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
22,020 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
88,080 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|