|
|
|
03572
Platine perforée 6 modules
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Equipement inclus
|
4 traverses latérales
|
Type de châssis plein
|
Perforé
|
Produit installé
|
Altistart : ATS01N
Powerlogic : CM4000
|
Nombre de modules verticaux
|
6 module(s) : ATS01N dans 650 mm largecellule
6 module(s) : CM4000 dans 650 mm largecellule
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Largeur
|
575 mm
|
Hauteur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
2,06 kg
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Powerlogic 1 6 12,5 mm
400 mm 400 mm Prisma P cellule 12,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,06 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
17,17 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|