|
|
|
03581
Prisma - Equerre universelle - lot de 2
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Support d'angle universel
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Prisma Prisma G platine de montage
Prisma Prisma PH unité fonctionnelle
Prisma Prisma iPM L boîtier
Prisma Prisma iPM M boîtier
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Cellule
Gaine cellule
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Epaisseur
|
3 mm
|
Hauteur
|
122,5 mm
|
Largeur
|
122,5 mm
|
Profondeur
|
43 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
185 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
185 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|