|
|
|
03656
Plastron pour inverseur de sources NSX630 horizontal avec télécommande
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX400…630 sans protection differentielle - contrôle : contrôle à distance - horizontal installation
|
Description des pôles
|
2 x3P: platine de montage support: inverseur de source NSX400…630 horizontal installation
2 x4P: platine de montage support: inverseur de source NSX400…630 horizontal installation
|
Position de montage
|
Horizontale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Position du raccordement
|
Connexion directe
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
10
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
500 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
1,72 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400…630 sans fixe contrôle à distance horizontal 3P 2 direct 10
650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX400…630 sans fixe contrôle à distance horizontal 4P 2 direct 10
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
51,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,720 kg
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
53,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
53,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,320 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
72
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
135,840 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|