|
|
|
03671
Plastron pour UA ou BA
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
Inverseur de source : fixe BA controller - horizontal installation
Inverseur de source : fixe contrôleur UA - horizontal installation
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
|
Position du raccordement
|
Connexion directe
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
4
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
0,74 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source BA controller fixe horizontal 1 direct 4
650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source contrôleur UA fixe horizontal 1 direct 4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
740,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
22,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
53,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,1 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
180
|
Hauteur de l'emballage 3
|
48,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
145,6 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|