|
|
|
03687
Plastron pour NS1600 horizontal, fixe, commande maneton-rotative, 4P
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
ComPacT : fixe NS630b…1000 - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NS630b…1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
|
Description des pôles
|
1 x3P: platine de montage support: NS630b…1000 horizontal installation
1 x4P: platine de montage support: NS630b…1000 horizontal installation
|
Position de montage
|
Horizontale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Armoire + gaine - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Position du raccordement
|
Raccord avant
Connexion arrière
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
7
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
350 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
1,78 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion avant 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 montage du raccordement de transfert 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion avant 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 montage du raccordement de transfert 8
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion de fond 7
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion de fond 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion avant 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 montage du raccordement de transfert 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion avant 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 montage du raccordement de transfert 8
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion de fond 7
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion de fond 7
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
35 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,795 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
37 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
31 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
52 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,975 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20
|
Hauteur de l'emballage 3
|
73 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
35,9 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|