|
|
|
03714
Plastron pour INS1600, 4P
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
ComPacT : fixe INS630b…1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INV630b…1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 x4P: platine de montage support: INS630b…1600 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: INV630b…1600 vertical installation
|
Position de montage
|
Verticale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Position du raccordement
|
Raccord avant
Connexion arrière
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
300 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
0,92 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS630b…1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV630b…1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
930,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
15,2 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Hauteur de l'emballage 3
|
78,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
82,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|