|
|
|
03805
Plastron plein, 5 modules
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Pleine
|
Produit installé
|
TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
Altistart : ATS01N
|
Description des pôles
|
9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Coffret Pack - largeur 555 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
5
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
250 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
1,04 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma G armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5
600 mm Prisma G coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5
600 mm Prisma G armoire Altistart ATS01N 9 5
600 mm Prisma G coffret Altistart ATS01N 9 5
600 mm Prisma G armoire Altistart ATS01N 2 5
600 mm Prisma G coffret Altistart ATS01N 2 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Altistart ATS01N 9 5
650 mm 400 mm Prisma P cellule Altistart ATS01N 2 5
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,050 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
27,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
52,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,800 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
270
|
Hauteur de l'emballage 3
|
96,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
291,600 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|