|
|
|
03817
Plastron plein, 9 modules, L = 250 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G conduit
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Pleine
|
Produit installé
|
Wattmètres : compteurs d'énergie - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 x4P: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
9
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
450 mm
|
Largeur
|
250 mm
|
Poids du produit
|
1 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
400 mm 400 mm Prisma P cellule
300 mm Prisma G gaine d'armoire wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 1 9
300 mm Prisma G gaine de coffret wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 1 9
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
999,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
16,800 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
27,700 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
52,600 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,300 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
300
|
Hauteur de l'emballage 3
|
93,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
315,960 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|