|
|
|
03851
Prisma - Plastron plein - 1 module - L850mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 21, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Type de plastron
|
Pleine
|
Type de plaque frontale
|
Opaque
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 850 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
1
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
50 mm
|
Largeur
|
750 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
850 mm Prisma G armoire
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
75 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
502 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
14 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
76 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,43 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
27 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
45,72 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|