|
|
|
03908
Prisma - obturateur sur plastron métallique - 96x96
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 850 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Produit installé
|
Interface homme-tableau : HSI
|
Nombre de modules verticaux
|
3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule
3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule
3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule
4 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire
3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine d'armoire
3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine de coffret
3 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
96 mm
|
Hauteur
|
96 mm
|
Profondeur
|
21 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 4 3
600 mm Prisma G coffret interface homme-tableau HSI 4 3
650 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 4 3
300 mm 400 mm Prisma P gaine cellule interface homme-tableau HSI 4 3
400 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 4 3
850 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 1 4
600 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 1 3
600 mm Prisma G coffret interface homme-tableau HSI 1 3
300 mm Prisma G gaine d'armoire interface homme-tableau HSI 1 3
300 mm Prisma G gaine de coffret interface homme-tableau HSI 1 3
850 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 4 3
650 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 1 3
400 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 1 3
300 mm 400 mm Prisma P gaine cellule interface homme-tableau HSI 1 3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
31,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
200
|
Hauteur de l'emballage 2
|
29,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,25 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
42,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
24,776 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|