|
|
|
03933
Plastron pour Vigilohm XML308-316
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Type de plaque frontale
|
Découpe
|
Produit installé
|
Vigilohm : XM300C
Vigilohm : XML308/316
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
4
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
0,52 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigilohm 3 4
650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigilohm 2 4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
530 g
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|