|
|
|
04045
Linergy DX - répartiteur 4P - 125 A ( Distribloc)
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Répartiteur
|
Nom du produit
|
Linergy DX
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma PH boîtier
Prisma Prisma Pack 250 boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de distribution de courant
|
Degré de protection (IP)
|
IPxx B
|
Complémentaires
Support de montage
|
Rail DIN
|
Produit installé
|
Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
125 A à 40 °C
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
4,5 kApour 1s
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
20 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
20250000 A².s
|
Mode de raccordement
|
Alimentation : borne du type à cage35 mm² (rigide)
Alimentation : borne du type à cage35 mm² (souple)
Distribution : borne à ressort, 2 x4…10 mm² (souple)
Distribution : borne à ressort, 2 x4…10 mm² (rigide)
Distribution : borne à ressort, 3 x2,5…6 mm² (souple)
Distribution : borne à ressort, 3 x2,5…6 mm² (rigide)
Distribution : borne à ressort, 7 x1,5…4 mm² (souple)
Distribution : borne à ressort, 7 x1,5…4 mm² (rigide)
Distribution : borne du type à cage, 1 x4…16 mm² (souple)
Distribution : borne du type à cage, 1 x4…25 mm² (rigide)
|
Pas de 9 mm
|
12
|
Hauteur
|
127 mm
|
Largeur
|
108 mm
|
Profondeur
|
48 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Couleur
|
Gris anthracite (RAL 7016)
|
Environnement
Degré de pollution
|
3
|
Tenue au fil incandescent
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Normes
|
CEI 60947-7-1
CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
500 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
50 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,58 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
420
|
Hauteur de l'emballage 3
|
96,9 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
225,12 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|