|
|
|
04053
Linergy BS - répartiteur étagé - 250A - 4P - 235x470x115
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de répartition multi-étagé
|
Nom du produit
|
Linergy BS
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppes Spacial
|
Degré de protection (IP)
|
IPxx B
|
Complémentaires
Support de montage
|
Face arrière pleine
Montant Prisma
|
Mode d'installation
|
Horizontale
Verticale
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
250 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
250 A à 40 °C
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
13 kApour 1s
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
30 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
169000000 A².s
|
Section du jeu de barre
|
20 x 5 mm
|
Mode de raccordement
|
Alimentation : cosse sertie50 mm²
Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm
Distribution : trous M6 (phase) , 13 x1…50 mm²
|
Hauteur
|
235 mm
|
Largeur
|
470 mm
|
Profondeur
|
115 mm
|
Poids du produit
|
3,2 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-2
EN/CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
55 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,11 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|