|
|
|
04055
Linergy BS - répartiteur étagé - 630A - 4P - 235x470x115
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 04, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 11, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de répartition multi-étagé
|
Nom du produit
|
Linergy BS
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
|
Produits compatibles
|
Enveloppes Spacial
|
Degré de protection IP
|
IPxx B
|
Complémentaires
Support de montage
|
Face arrière rainurée
Montant Prisma
Face arrière pleine
|
Mode d'installation
|
Verticale
Horizontale
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A à 40 °C
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kApour 1s
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
40 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
625000000 A².s
|
Section du jeu de barre
|
32 x 8 mm
|
Mode de raccordement
|
Alimentation: cosse sertie50 mm²
Alimentation: barres flexibles, 32 x 8 mm
Distribution: trous M6 (phase) , 13 x 1…50 mm²
|
Hauteur
|
235 mm
|
Largeur
|
470 mm
|
Profondeur
|
115 mm
|
Poids net
|
5,6 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-2
EN/CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
55 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,61 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|