|
|
|
04104
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 4P - L= 450 mm (Powerclip)
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Jeu de barres
|
Nom du produit
|
Linergy BW
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
|
Degré de protection (IP)
|
IPxx B
|
Description du jeu de barre
|
Barre isolée
|
Equipement inclus
|
Couvercles clipsables
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Description des pôles
|
4P
|
Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
Droit, position de fonctionnement : latéral
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Coffret Pack
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
8,5 kA (1s)
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
20 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
72250 kA².s
|
Courant admissible
|
125 A
|
Longueur
|
450 mm
|
Poids du produit
|
1,42 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou fileté
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
55,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,42 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
96
|
Hauteur de l'emballage 2
|
43,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
136,32 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|