Description des pôles
|
4P
|
Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Coffret Pack
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
160 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
10 kA (1s)
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
30 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
100000 kA².s
|
Courant admissible
|
160 A
|
Longueur
|
1000 mm
|
Poids du produit
|
3,98 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou fileté
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|