|
|
|
04145
Linergy - 4 liaisons souples 125A - L230mm -cosse coudée 90° perçage Ø8,5
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Connexion
|
Nom du produit
|
Linergy BW
|
Nom du produit
|
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Linergy Linergy BW jeu de barres
|
Normes
|
CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire
|
Linergy BS jeu de barres
Linergy FH peigne de raccordement
|
Description des pôles
|
4P
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 850 mm
Coffret Pack - largeur 550 mm
|
Produit installé
|
Multi 9: NG125
ComPacT: INS125
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
Longueur
|
230 mm
|
Poids du produit
|
0,42 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|