|
|
|
04156
Linergy DP - bloc additionnel pour répartiteur 250A Linergy DP - 35mm² - 4P
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Répartiteur
|
Nom du produit
|
Linergy DP
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Linergy Linergy DP répartiteur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de distribution de courant
|
Degré de protection (IP)
|
IPxx B
|
Complémentaires
Support de montage
|
Platine de montage
|
Produit installé
|
EasyPact : CVS100...250
ComPacT : NSX100...250
ComPacT : INV100 à 250
ComPacT : INS100...160
ComPacT : INS250
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
250 A à 40 °C
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
8,5 kApour 1s
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
30 kA
|
Mode de raccordement
|
Alimentation : raccordement direct120 mm²
Distribution : borne à vis, 2 x35 mm²
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Degré de pollution
|
3
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Tenue au fil incandescent
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Normes
|
CEI 60947-7-1
CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
300 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|