|
|
|
04174
Linergy BS - JdB en gaine 630A - barres taraudées 32x8 - L=1400 mm - lot de 4
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 11, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Jeu de barres cuivre
|
Nom du produit
|
Linergy BS
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
|
Description du jeu de barre
|
Barre plate
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Complémentaires
Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
|
Description d'installation
|
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
55 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
625000 kA².s
|
Section du jeu de barre
|
32 x 8 mm
|
Longueur
|
1400 mm
|
Poids du produit
|
12,54 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou fileté
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|
Epaisseur du support
|
8 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
150,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,45 kg
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
21,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
601,92 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|