|
|
|
04197
Linergy BS - écran de protection jeu de barres étagé en gaine - 1500x250mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy BS
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque isolante
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Linergy Linergy BS jeu de barres
Prisma Prisma G conduit
Prisma Prisma P conduit
|
Degré de protection (IP)
|
IPxx B
|
Type de cloisonnement
|
Façade
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Canal - largeur 400 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
30
|
Produit installé
|
Jeu de barres étagé
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Plastique
|
Hauteur
|
1500 mm
|
Largeur
|
250 mm
|
Poids du produit
|
0,74 kg
|
Couleur
|
Transparent
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
151,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
735,0 g
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
240
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
203,8 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|