|
|
|
04200
Linergy TB - collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Barre
|
Nom du produit
|
Linergy TB
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de mise à la terre
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Equipement inclus
|
40 étriers
1 borne 35 mm²
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm
Coffret Pack - largeur 550 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Longueur
|
450 mm
|
Largeur
|
13 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
350,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,85 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
720
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
286,56 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|