|
|
|
04207
Prisma - Patte de fixation rail - H=45mm - lot de 2
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Support
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Raccordement appareil-armoire
|
Barre de terre: vertical par vis
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis
|
Support de montage
|
Montant fonctionnel
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
47 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Poids du produit
|
0,056 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,46 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
12,72 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|