|
|
|
04223
Prisma - Platine 4 Din verticaux pour bornes de jonction
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
Equipement inclus
|
4 rails DIN verticaux
|
Produit installé
|
Raccordement : borniers
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
470 mm
|
Hauteur
|
250 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
1,06 kg
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma G armoire raccordement borniers
600 mm Prisma G coffret raccordement borniers
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,06 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,46 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|