|
|
|
04243
Capots bracelets horizontaux - lot de 4
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 17, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Couvercle
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma PH unité fonctionnelle
Prisma Prisma iPM L boîtier
Prisma Prisma iPM M boîtier
|
Accessoires associés
|
Bracelets
|
Complémentaires
Position de montage
|
Horizontal
|
Description d'installation
|
Coffret Pack - largeur 555 mm
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Longueur
|
434 mm
|
Hauteur
|
44 mm
|
Largeur
|
75 mm
|
Poids du produit
|
0,38 kg
|
Matière
|
Plastique
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
44 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
410 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|