|
|
|
04257
Goulottes horizontales - lot de 4 L = 450 mm + supports
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 17, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Goulotte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de goulotte
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Conduit de câble
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Prisma Prisma G boîtier
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule
Coffret
Armoire
|
Position de montage
|
Horizontal
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Longueur
|
450 mm
|
Hauteur
|
60 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,92 kg
|
Matière
|
Plastique
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
800 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|